Svorky ID Xpansion jsou určeny k uchycení dílů na vnitřním průměru během obrábění na svislých nebo horizontálních frézkách. Průměr se může pohybovat od 4,1 mm do maximálně 250 mm. Tento výrobek lze použít také jako rozpínací trn na soustruhu.
Díky nízkému profilu jsou vhodné také k dalšímu opracování uchycených obrobků. Mohou být použity ve více kusech na obráběcí nebo montážní desce a je snadné je obrobit na požadovanou velikost na soustruhu nebo frézce.
K montáži nebo utažení se používá šestihranný klíč (inbus). Tělo je vyrobeno z nízkouhlíkové oceli. Používají se u obrábění, zdravotnického vybavení, výroby elektroniky a v automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nízkouhlíkováBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h3 | d5 | h2 | h1 | d4 | d1 +0.000|-0.050 | d3 min | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 116,457 Kč - 1 313,4783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.0
|
11.2
|
19.0
|
24.9
|
M6
|
31.5
|
12.2
|
|||
2 671,07 Kč - 3 142,4348 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
27.0
|
21.4
|
31.8
|
39.6
|
M16
|
75.5
|
29.3
|
|||
1 116,457 Kč - 1 313,4783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.0
|
7.2
|
16.0
|
21.8
|
M4
|
29.7
|
7.1
|
|||
1 543,213 Kč - 1 815,5739 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
17.5
|
16.3
|
22.2
|
28.6
|
M10
|
50.0
|
18.0
|
|||
14 664,613 Kč - 17 252,413 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
132.9
|
29.3
|
|||
25 743,678 Kč - 30 286,5783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
152.4
|
29.3
|
|||
2 437,37 Kč - 2 867,5957 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
27.0
|
21.4
|
31.8
|
39.6
|
M16
|
69.5
|
29.3
|
|||
1 188,326 Kč - 1 397,987 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.0
|
13.2
|
19.0
|
24.9
|
M8
|
37.5
|
13.5
|
|||
4 246,004 Kč - 4 995,1826 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
107.5
|
29.3
|
|||
1 900,826 Kč - 2 236,3826 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
20.6
|
20.3
|
25.4
|
31.8
|
M12
|
56.0
|
23.0
|
|||
1 116,457 Kč - 1 313,4783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.1
|
4.1
|
7.6
|
10.7
|
M2
|
20.0
|
4.1
|
|||
5 368,161 Kč - 6 315,3522 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
132.9
|
29.3
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku