Distanční kabelové svorky s bočním vstupem udržují kabely bezpečně na místě. Vyznačují se zkosenou základnou, která dodává stabilitu a zcela zakrývá otvor.
V aplikacích, kde je problém s místem, se kabely vkládají přes stranu svorky. Různé výšky rozpěrek zvedají kabely od ostatních součástí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Tloušťka spínaného materiálu | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Délka rozpěrky | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5041 Kč - 5,522 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.354 in
9.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
4,5041 Kč - 5,522 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 - 0.049 in
0.8 - 1.25 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
4,5041 Kč - 5,522 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.354 in
9.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
4,5041 Kč - 5,522 Kč | 188 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 - 0.049 in
0.8 - 1.25 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
4,5877 Kč - 5,522 Kč | 900 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
4,3942 Kč - 5,3873 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 - 0.049 in
0.8 - 1.25 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
4,5041 Kč - 5,522 Kč | 300 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
4,3942 Kč - 5,3873 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 - 0.049 in
0.8 - 1.25 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku