Distanční kabelové svorky jsou pevné, a přesto jednoduché prvky k uchycení kabelů. Jsou ideálním řešením organizace kabeláže pro řadu průmyslových oborů. Rychlá montáž zacvaknutím do montážního otvoru a spolehlivé upevnění.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Spacer Height | Minimální tloušťka panelu | Barva | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,289 Kč - 7,6694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
6,261 Kč - 7,6694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,8904 Kč - 4,7271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
přírodní
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
6,0948 Kč - 7,4824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
6,261 Kč - 7,6694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
přírodní
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,7308 Kč - 3,8875 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,2409 Kč - 3,3775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.689 in
17.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
6,2471 Kč - 7,6694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
6,261 Kč - 7,6694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,8766 Kč - 4,7271 Kč | 900 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,8766 Kč - 4,7271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,8766 Kč - 4,7271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
4,267 Kč - 5,034 Kč | 185 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
4,3507 Kč - 5,034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
4,3925 Kč - 5,3686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
4,3785 Kč - 5,3686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
6,0948 Kč - 7,4824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
6,289 Kč - 7,6694 Kč | 1058 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
6,261 Kč - 7,6694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
4,1415 Kč - 5,034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
přírodní
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.