Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - do slepého otvoru 9.5 mm 4.7 mm polyamid přírodní

Tato kabelové svorka se snadno zatlačí do montážních otvorů. Rychlé a snadné svazkování kabelů jednou rukou. Obsahuje spojovací prvek do slepého otvoru, takže není zapotřebí dalších šroubů či upevňovacích prvků. Svorka je samozarovnávací, uvolnitelná a vhodná pro opětovné použití.
Nové objednací číslo:

10222171

Staré objednací číslo:

22QCC187375

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 7,4461 Kč
5000 - 9999 5,9297 Kč
10000 + 4,955 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 446,10 Kč

1000 x 7,4461 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže Zatlačovací, samolepicí
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 9.5 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 9.5 mm
Průměr otvoru 4.7 mm
Celková délka 22.9 mm
Celková šířka 9.5 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás