10000656
BHLWHC-500-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 6,2471 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Způsob montáže | Zatlačovací, samolepicí |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 12.7 mm |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.5 in |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 12.7 mm |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 0.5 in |
Průměr otvoru | 7.9 mm |
Průměr otvoru | .312 in |
Maximální provozní teplota | 85 °C |
Maximální provozní teplota | 185 °F |
Minimální provozní teplota | -40 °C |
Minimální provozní teplota | -40 °F |
Celková výška | 25.4 mm |
Celková výška | 1 in |
Celková délka | 29.3 mm |
Celková délka | 1.154 in |
Celková šířka | 10.0 mm |
Celková šířka | 0.394 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.