Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - se zajištěním zatlačovací 19.1 mm polyamid přírodní

Tato kabelové svorka se snadno zatlačí do montážních otvorů. Rychlé a snadné svazkování kabelů jednou rukou. Obsahuje spojovací prvek do slepého otvoru, takže není zapotřebí dalších šroubů či upevňovacích prvků. Svorka je samozarovnávací, uvolnitelná a vhodná pro opětovné použití.
Nové objednací číslo:

10000663

Staré objednací číslo:

BHLWHC-750-01

800 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 6,2471 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 247,10 Kč

1000 x 6,2471 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže Zatlačovací, samolepicí
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 19.1 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 19.1 mm
Maximální provozní teplota 85 °C
Minimální provozní teplota -40 °C
Celková výška 34.1 mm
Celková délka 36.5 mm
Celková šířka 10.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás