Menu Vyhledávání

Svorky kabelové Bez montáže 6.5 mm polyamid přírodní

Tyto nastavitelné kabelové svorky se používají v sestavách k organizaci a zajištění kabeláže a vodičů. Nemají samolepicí uchycení, nicméně samolepicí páska se dá dokoupit samostatně. Snižují namáhání kabelů a zabraňují jejich ohybu, zkroucení nebo vytažení. Přírodní barva, vyrobeny z polyamidu s třídou hořlavosti ULV94 V-2.
Nové objednací číslo:

10000014

Staré objednací číslo:

AKKL-2140-01

3700 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 6999 3,8068 Kč
7000 + 3,1514 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

380,68 Kč

100 x 3,8068 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost Nastavitelné
Materiál základny polyamid 6.6
Barva přírodní
Materiál polyamid
Způsob montáže Adhesive Not Included
Délka základny 21.6 mm
Šířka základny 16.5 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 5.5 - 6.5 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 6.5 mm
Minimální průměr kabelu 5.5 mm
Celková výška 18.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás