10000021
AKKL-2140-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 4,9363 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastavitelnost | Nastavitelné |
---|---|
Materiál základny | polyamid 6.6 |
Barva | přírodní |
Materiál | polyamid |
Způsob montáže | Adhesive Not Included |
Délka základny | 21.6 mm |
Délka základny | 0.85 in |
Šířka základny | 16.5 mm |
Šířka základny | 0.65 in |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 5.5 - 6.5 mm |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.217 - 0.256 in |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 6.5 mm |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 0.256 in |
Minimální průměr kabelu | 5.5 mm |
Minimální průměr kabelu | 0.217 in |
Celková výška | 18.0 mm |
Celková výška | 0.709 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.