Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - se zajištěním 31.8 mm 19.1 mm polyamid přírodní

Tyto nastavitelné kabelové svorky se používají v sestavách k organizaci a zajištění kabeláže a vodičů. Nemají samolepicí uchycení, nicméně samolepicí páska se dá dokoupit samostatně. Snižují namáhání kabelů a zabraňují jejich ohybu, zkroucení nebo vytažení. Přírodní barva, vyrobeny z polyamidu s třídou hořlavosti ULV94 V-2.
Nové objednací číslo:

10000083

Staré objednací číslo:

AKKL-4756-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 5,8567 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

585,67 Kč

100 x 5,8567 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost Nastavitelné
Materiál základny polyamid 6.6
Barva přírodní
Materiál polyamid
Způsob montáže Adhesive Not Included
Délka základny 31.8 mm
Šířka základny 19.1 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 11.9 - 14.3 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 14.3 mm
Minimální průměr kabelu 11.9 mm
Celková výška 27.7 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás