Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - se zajištěním 50.8 mm 25.4 mm polyamid přírodní

Tyto nastavitelné kabelové svorky se používají v sestavách k organizaci a zajištění kabeláže a vodičů. Nemají samolepicí uchycení, nicméně samolepicí páska se dá dokoupit samostatně. Snižují namáhání kabelů a zabraňují jejich ohybu, zkroucení nebo vytažení. Přírodní barva, vyrobeny z polyamidu s třídou hořlavosti ULV94 V-2.
Nové objednací číslo:

10148310

Staré objednací číslo:

AKKL-8710-01

91 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 22,2136 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 221,36 Kč

100 x 22,2136 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost Nastavitelné
Materiál základny polyamid 6.6
Barva přírodní
Materiál polyamid
Způsob montáže Adhesive Not Included
Délka základny 50.8 mm
Šířka základny 25.4 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 22.2 - 25.4 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 25.4 mm
Minimální průměr kabelu 22.2 mm
Celková výška 44.5 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás