Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - se zajištěním Zatlačovací, samolepicí 8.5 mm polyamid přírodní

This webbed adjustable clip can be snapped into holes in your panels in order to securely accommodate wires or cables for your assemblies. The clip can be clipped closed using the thumb pad. Manufactured from natural nylon and rated to UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10036532

Staré objednací číslo:

WAC2-01

7220 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 4,7271 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 363,55 Kč

500 x 4,7271 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost Nastavitelné
Barva přírodní
Materiál polyamid
Způsob montáže Zatlačovací, samolepicí
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 3.0 - 8.5 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 8.5 mm
Maximální provozní teplota 85 °C
Minimální průměr kabelu 3.0 mm
Minimální provozní teplota -40 °C
Minimální tloušťka panelu 0.5 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení 1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás