10036549
WAC3-01A4-RT
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 7,5718 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastavitelnost | Nastavitelné |
---|---|
Materiál základny | Lepidlo na bázi kaučuku |
Barva | přírodní |
Materiál | polyamid |
Způsob montáže | samolepicí |
Délka základny | 17.8 mm |
Délka základny | 0.701 in |
Šířka základny | 17.8 mm |
Šířka základny | 0.701 in |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 3.0 - 8.5 mm |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.118 - 0.335 in |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 8.5 mm |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 0.335 in |
Maximální provozní teplota | 70 °C |
Maximální provozní teplota | 158 °F |
Minimální průměr kabelu | 3.0 mm |
Minimální průměr kabelu | 0.118 in |
Minimální provozní teplota | 0 °C |
Minimální provozní teplota | 32 °F |
Provozní teplota | 0 - 70 °C |
Provozní teplota | 32 - 158 °F |
Celková výška | 22.2 mm |
Celková výška | 0.874 in |
Materiál (podrobně) | polyamid |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Provedení | 2 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.