Rychlá a jednoduchá montáž. Svorka má nastavitelnou část a přítlačnou pružinu pro pevné uchycení kabelu různých velikostí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Minimální průměr kabelu | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Způsob montáže | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22,2136 Kč - 22,2136 Kč | 91 Skladem |
přírodní
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
6,6376 Kč - 6,6376 Kč | 130 Skladem |
přírodní
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
5,8567 Kč - 5,8567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
3,1514 Kč - 3,8068 Kč | 1700 Skladem |
přírodní
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
5,4662 Kč - 5,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
29,3254 Kč - 29,3254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
4,9363 Kč - 4,9363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
4,4761 Kč - 4,4761 Kč | 370 Skladem |
přírodní
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
zatlačovací
|
||
7,5718 Kč - 7,5718 Kč | 800 Skladem |
přírodní
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Adhezivní & šroubovací
|
||
4,7271 Kč - 4,7271 Kč | 10220 Skladem |
přírodní
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
zatlačovací
|
||
4,9363 Kč - 4,9363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
zatlačovací
|
||
4,4065 Kč - 5,2012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
zatlačovací
|
||