Menu Vyhledávání

Svorky kabelové zatlačovací 2.0 mm 2.0 mm polyamid přírodní

This push in wire saddle is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6 and is easily pushed into a panel. The omega clip secure cables close to the fixing point.
Nové objednací číslo:

10246009

Staré objednací číslo:

460319

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 3,3745 Kč
1000 - 1999 3,1933 Kč
2000 + 3,0259 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

337,45 Kč

100 x 3,3745 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva přírodní
Materiál polyamid
Způsob montáže zatlačovací
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 7.5 mm
Průměr otvoru 7.5 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 7.5 mm
Maximální provozní teplota 85 °C
Minimální provozní teplota -40 °C
Provozní teplota -40 - 85 °C
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás