10108574
EXWHC2-250-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 6,2332 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Způsob montáže | pomocí šroubů |
---|---|
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Barva | přírodní |
Kompatibilní velikosti šroubů | #6. M4 |
Délka základny | 21.0 mm |
Délka základny | 0.827 in |
Šířka základny | 10.0 mm |
Šířka základny | 0.394 in |
Průměr kabelu | 6.4 mm |
Průměr kabelu | 0.252 in |
Provozní teplota | -40 - 110 °C |
Provozní teplota | -40 - 230 °F |