10108598
EXWHC2-500-01BK
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 3,8766 Kč |
5000 - 9999 | 3,0538 Kč |
10000 - 24999 | 2,6774 Kč |
25000 + | 2,3566 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Způsob montáže | šroub |
---|---|
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Popis dle UL / CSA | UL E71558 |
Barva | černá |
Kompatibilní velikosti šroubů | #6. M4 |
Délka základny | 30.0 mm |
Délka základny | 1.181 in |
Šířka základny | 10.0 mm |
Šířka základny | 0.394 in |
Průměr kabelu | 12.7 mm |
Průměr kabelu | 0.5 in |
Provozní teplota | -40 - 85 °C |
Provozní teplota | -40 - 185 °F |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.