10108611
EXWHC2-750-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 8,548 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Způsob montáže | pomocí šroubů |
---|---|
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Popis dle UL / CSA | UL E71558 |
Barva | přírodní |
Kompatibilní velikosti šroubů | 6. M4 |
Délka základny | 35.0 mm |
Délka základny | 1.378 in |
Šířka základny | 12.7 mm |
Šířka základny | 0.5 in |
Průměr kabelu | 18.0 mm |
Průměr kabelu | 0.709 in |
Provozní teplota | -40 - 85 °C |
Provozní teplota | -40 - 185 °F |