Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 9.5 mm 5.2 mm polyamid přírodní

Svorku lze předem připevnit k nosné desce a kabely protáhnout až později. Kabelové svazky lze kdykoli odstranit při změně vedení nebo výměně kabelů.
Nové objednací číslo:

10036754

Staré objednací číslo:

WHC-375-01

13 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 8,1993 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 199,30 Kč

1000 x 8,1993 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Způsob montáže Šroub
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E71558
Barva přírodní
Kompatibilní velikosti šroubů 10. M5
Délka základny 21.1 mm
Šířka základny 10.2 mm
Průměr kabelu 9.5 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás