Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 15.9 mm 5.2 mm polyamid přírodní

Svorku lze předem připevnit k nosné desce a kabely protáhnout až později. Kabelové svazky lze kdykoli odstranit při změně vedení nebo výměně kabelů.
Nové objednací číslo:

10036808

Staré objednací číslo:

WHC-625-19

840 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 10,7233 Kč
5000 + 8,7152 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

10 723,30 Kč

1000 x 10,7233 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Způsob montáže pomocí šroubů
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Barva přírodní
Kompatibilní velikosti šroubů #10. M5
Délka základny 28.6 mm
Šířka základny 12.7 mm
Průměr kabelu 15.9 mm
Provozní teplota -40 - 110 °C

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás