Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - se zajištěním Uchycení šroubem 12.7 mm polyamid přírodní

Svorka pro kabelové svazky se zatlačí na šroub nebo čep. Pod nosnou deskou téměř nevyčnívá. Vhodná pro různé velikosti závitů.
Nové objednací číslo:

10026502

Staré objednací číslo:

SMWHC-500-01

500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 8,3388 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

4 169,40 Kč

500 x 8,3388 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva přírodní
Způsob montáže pomocí šroubů
Délka základny 29.9 mm
Šířka základny 10.0 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 12.7 mm
Maximální provozní teplota 85 °C
Minimální provozní teplota -40 °C
Provozní teplota -40 - 85 °C
Celková výška 18.9 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Speciální vlastnosti Pro šroub #8, #10, M4 nebo M5
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás