Menu Vyhledávání

Svorky kabelové montáž zacvaknutím 0.5 mm 2.5 mm polyamid přírodní

Tyto kabelové svorky s centrovací pružinou umožňují rovnoměrné rozmístění a oddělují vodiče od předmětů, které by je mohly poškodit. Montují se zacvaknutím a jsou vhodné do otvorů s průměrem 6–6,8 mm a tloušťkou 0,5–2,5 mm. Vyrobeny z přírodního polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10637432

Staré objednací číslo:

WCC2-3-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 6,9349 Kč
1000 - 4999 6,7783 Kč
5000 - 9999 6,6607 Kč
10000 + 6,504 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

3 467,45 Kč

500 x 6,9349 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 3.0 - 12.7 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 6.0 - 6.8 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.5 - 2.5 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Provedení 1
Typ 1
Nastavitelnost Nastavitelné
Způsob montáže montáž zacvaknutím
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás