Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely montáž zacvaknutím 35.0 mm 47.0 mm polyamid

Svorky kabelové s horním zajištěním s montáží zacvaknutím do rovného povrchu pro snadnou a rychlou montáž. Jsou ideální pro použití s plochými kabely a vodiči a upevňují je vodorovně k povrchu. Barva přírodní, vyrobeno z PA. Třída reakce na oheň podle UL.
Nové objednací číslo:

10154458

Staré objednací číslo:

FCCS-3

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 5,4941 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 747,05 Kč

500 x 5,4941 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál polyamid
Délka základny 47.0 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 35.0 mm
Vnitřní výška 3.7 mm
Vnitřní šířka 35.0 mm
Kompatibilní délka otvoru 5.3 mm
Kompatibilní šířka otvoru 2.6 mm
Celková výška 7.3 mm
Tloušťka panelu 0.8 - 1.6 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Způsob montáže montáž zacvaknutím

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás