These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.
The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.
It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.
The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Materiál: polyamid Barva: černá, šedá Series Code:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
112,3929 Kč - 112,3929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.201 in
5.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
6,5957 Kč - 9,1197 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
76,8483 Kč - 76,8483 Kč | 10 Skladem |
0.201 in
5.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
5,7311 Kč - 7,9344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
116,1719 Kč - 116,1719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.201 in
5.1 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
29,144 Kč - 29,144 Kč | 200 Skladem |
0.201 in
5.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
56,1964 Kč - 56,1964 Kč | 1000 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
79,93 Kč - 79,93 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
6,5957 Kč - 9,1197 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.