Menu Vyhledávání

Svorky kabelové samolepicí 7.0 mm polyamid šedá

Tato uvolnitelná kabelové svorka má samolepicí základu a lze ji uvolnit v případě výměny nebo údržby vodičů. Svorka je vyroben z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10245873

Staré objednací číslo:

460306

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 72,1769 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

7 217,69 Kč

100 x 72,1769 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Grey
Způsob montáže samolepicí
Délka základny 25 mm
Šířka základny 20.0 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 6.0 - 7.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Typ Uzamykací
Provedení 1
standardní RoHS
standardní UL
standardní HF
Nastavitelnost pevné
Materiál (podrobně) polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás