Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - se zajištěním samolepicí 6.4 mm PVC šedá

This Cable clamp has an adhesive mount and is made of Polyvinyl Chloride, grey, with a .250 in maximum cable bundle. The L style shape allows a quick access and removal of the cable with a close to the base position. The cable is secured by a lock system.
Nové objednací číslo:

10159460

Staré objednací číslo:

KKL-4-RT

90 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 10,1934 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

5 096,70 Kč

500 x 10,1934 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál základny Samolepicí na bázi akrylu
Barva Grey
Způsob montáže samolepicí
Délka základny 19.1 mm
Šířka základny 19.1 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 6.4 mm
Provozní teplota 0 - 50 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790
Typ 2
Provedení 2
standardní UL
standardní RMS
Nastavitelnost pevné
Materiál (podrobně) PVC

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás