Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - se zajištěním samolepicí 12.7 mm PVC šedá

This Cable clamp has an adhesive mount and is made of Polyvinyl Chloride, grey, with a .500 in maximum cable bundle. The L style shape allows a quick access and removal of the cable with a close to the base position. The cable is secured by a lock system.
Nové objednací číslo:

10010846

Staré objednací číslo:

KKL-8A5-RT

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 9,2033 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

920,33 Kč

100 x 9,2033 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál základny Samolepicí na bázi akrylu
Barva Grey
Způsob montáže samolepicí
Délka základny 25.4 mm
Šířka základny 25.4 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 12.7 mm
Provozní teplota 0 - 50 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790
Typ 2
Provedení 2
standardní UL
standardní RMS
Nastavitelnost pevné
Materiál (podrobně) PVC

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás