Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – samolepicí – se zajištěním

Skladem

Rychlá a jednoduchá montáž. Díky samolepicí základně není třeba spojovací materiálu. Svorka pevně uchytí kabel, lze ji však opětovně otevřít. V různých provedeních, barvách a materiálech Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 8
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka základny Maximální kompatibilní průměr kabelu Délka základny Koupit
14,1955 Kč - 15,7712 Kč 1346 Skladem
30.0 mm
14.0 mm
30 mm
9,2033 Kč - 9,2033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
81,1014 Kč - 81,1014 Kč 500 Skladem
20.0 mm
8.0 mm
25 mm
11,7831 Kč - 11,7831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
19.1 mm
25.4 mm
16,7892 Kč - 18,6438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
18.0 mm
30 mm
10,1934 Kč - 10,1934 Kč 90 Skladem
19.1 mm
6.4 mm
19.1 mm
12,9405 Kč - 14,3489 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
10.0 mm
30 mm
72,1769 Kč - 72,1769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
7.0 mm
25 mm
Svorky kabelové samolepicí 14.0 mm polyamid šedá

10245903

Cenové rozmezí
15,7712 Kč - 14,1955 Kč

Skladové zásoby
1346 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Způsob montáže
    Adhezivní & šroubovací
  • Délka základny
    30 mm
  • Šířka základny
    30.0 mm
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    12.0 - 14.0 mm
Svorky kabelové - se zajištěním samolepicí 12.7 mm PVC šedá

10010846

Cenové rozmezí
9,2033 Kč - 9,2033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Samolepicí na bázi akrylu
  • Barva
    Grey
  • Způsob montáže
    Adhezivní & šroubovací
  • Délka základny
    25.4 mm
  • Šířka základny
    25.4 mm
Svorky kabelové samolepicí 8.0 mm polyamid šedá

10245880

Cenové rozmezí
81,1014 Kč - 81,1014 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Způsob montáže
    Adhezivní & šroubovací
  • Délka základny
    25 mm
  • Šířka základny
    20.0 mm
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    7.0 - 8.0 mm
Svorky kabelové - se zajištěním samolepicí 19.1 mm PVC šedá

10159453

Cenové rozmezí
11,7831 Kč - 11,7831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Samolepicí na bázi akrylu
  • Barva
    Grey
  • Způsob montáže
    Adhezivní & šroubovací
  • Délka základny
    25.4 mm
  • Šířka základny
    25.4 mm
Svorky kabelové samolepicí 18.0 mm polyamid šedá

10245910

Cenové rozmezí
18,6438 Kč - 16,7892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Způsob montáže
    Adhezivní & šroubovací
  • Délka základny
    30 mm
  • Šířka základny
    30.0 mm
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    16.0 - 18.0 mm
Svorky kabelové - se zajištěním samolepicí 6.4 mm PVC šedá

10159460

Cenové rozmezí
10,1934 Kč - 10,1934 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Samolepicí na bázi akrylu
  • Barva
    Grey
  • Způsob montáže
    Adhezivní & šroubovací
  • Délka základny
    19.1 mm
  • Šířka základny
    19.1 mm
Svorky kabelové samolepicí 10.0 mm polyamid šedá

10245897

Cenové rozmezí
14,3489 Kč - 12,9405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Způsob montáže
    Adhezivní & šroubovací
  • Délka základny
    30 mm
  • Šířka základny
    30.0 mm
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    9.0 - 10.0 mm
Svorky kabelové samolepicí 7.0 mm polyamid šedá

10245873

Cenové rozmezí
72,1769 Kč - 72,1769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Způsob montáže
    Adhezivní & šroubovací
  • Délka základny
    25 mm
  • Šířka základny
    20.0 mm
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 7.0 mm