Menu Vyhledávání

Svorky kabelové samolepicí 19.1 mm PVC šedá

This clamp is quickly and easily mounted with an adhesive base. Made in UL94 V-0 rated PVC with an acrylic adhesive. Has a maximum bundle diameter of 19.1 mm | .750 in. The D style shape allows a quick access and removal of the cables with a close to the base position.
Nové objednací číslo:

10010822

Staré objednací číslo:

KKD-12A5-RT

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 8,8687 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

886,87 Kč

100 x 8,8687 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Adhesive Material Na bázi akrylu
Barva Grey
Materiál PVC
Způsob montáže samolepicí
Délka základny 28.6 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 19.1 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 19.1 mm
Šířka základny 25.4 mm
Celková výška 25.9 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás