Menu Vyhledávání

Svorky kabelové samolepicí 6.4 mm PVC šedá

This clamp is quickly and easily mounted with an adhesive base. Made in UL94 V-0 rated PVC with an acrylic adhesive. Has a maximum bundle diameter of 6.4 mm | .250 in. The D style shape allows a quick access and removal of the cables with a close to the base position.
Nové objednací číslo:

10159361

Staré objednací číslo:

KKD-4-RT

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 4,016 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 008,00 Kč

500 x 4,016 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Adhesive Material Na bázi akrylu
Barva Grey
Materiál PVC
Způsob montáže samolepicí
Délka základny 12.7 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 6.4 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 6.4 mm
Šířka základny 12.7 mm
Provozní teplota 0 - 50 °C
Celková výška 10.2 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás