Menu Vyhledávání

Svorky kabelové samolepicí 3.2 mm PVC šedá

This J-Style Clamp is quickly and easily mounted thanks to the adhesive base. Made from Grey UL94 V-0 rated PVC with an acrylic adhesive base.
Nové objednací číslo:

10159408

Staré objednací číslo:

KKJ-2-RT

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 19,1458 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

9 572,90 Kč

500 x 19,1458 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Adhesive Material Na bázi akrylu
Barva Grey
Materiál PVC
Způsob montáže samolepicí
Délka základny 25.4 mm
Šířka základny 21.4 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 3.2 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 3.2 mm
Provozní teplota 0 - 50 °C
Celková výška 6.4 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás