Menu Vyhledávání

Svorky kabelové samolepicí 4.8 mm PVC čirý

This clamps is quickly and easily mounted with an adhesive base. Made in clear UL94 V-0 rated PVC with an acrylic adhesive. Maximum bundle diameter of 4.8 mm | .188 in. It has a cable holding capacity of 4.8 mm.
Nové objednací číslo:

10160732

Staré objednací číslo:

MKKJ-3-RT

15 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 10,2631 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

10 263,10 Kč

1000 x 10,2631 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Adhesive Material Na bázi akrylu
Barva čirý
Materiál PVC
Způsob montáže samolepicí
Délka základny 15.9 mm
Šířka základny 11.1 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 4.8 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 4.8 mm
Provozní teplota 0 - 85 °C
Celková výška 8.3 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás