10159477
KKR-5A1-RT
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 6,2471 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Material | pryžové lepidlo / polyethylenová páska pěnová / krycí vrstva z PE folie |
---|---|
Barva | Grey |
Materiál | PVC |
Způsob montáže | Adhezivní & šroubovací |
Délka základny | 19.1 mm |
Délka základny | 0.752 in |
Šířka základny | 19.1 mm |
Šířka základny | 0.752 in |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 13.2 - 13.2 mm |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.520 - 0.52 in |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 13.2 mm |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 0.52 in |
Provozní teplota | 0 - 50 °C |
Provozní teplota | 32 - 122 °F |
Celková výška | 17.3 mm |
Celková výška | 0.681 in |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |