Menu Vyhledávání

Svorky kabelové samolepicí 6.4 mm PVC šedá

U-style Adhesive Cable Clamp is quick and easy to install. It features a ratchet clip that securely holds wires, cords and cables in place. Grey made from PVC and UL94 V-0 flame rated.
Nové objednací číslo:

10010877

Staré objednací číslo:

KKU-4A4-RT

7060 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 3,8068 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 903,40 Kč

500 x 3,8068 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Adhesive Material pryžové lepidlo / polyethylenová páska pěnová / podložka z vysokohustotního polyethylenu
Barva Grey
Materiál PVC
Způsob montáže samolepicí
Délka základny 19.1 mm
Šířka základny 19.1 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 6.4 mm
Celková výška 11.9 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás