Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – se samolepicí základnou a suchým zipem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto příchytky jsou ideální na kabely, které je nutno pevně spojit, ale zároveň je třeba je občas uvolnit, nebo na kabely, které jsou křehké a vyžadují šetrné sevření. Samolepicí základna pro rychlou a jednoduchou montáž. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Produktová řada: SR2004

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr kabelového svazku Celková šířka Typ Koupit
38,4549 Kč - 38,4549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
19.8 mm
Samolepicí svorky
111,6455 Kč - 111,6455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
25.0 mm
Adhesive Clamp
Pásky vázací 19.8 mm 52.3 mm 19.1 mm polyamid; LDPE; akryl černá

10166826

Cenové rozmezí
38,4549 Kč - 38,4549 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální průměr kabelového svazku
    19.1 mm
  • Celková šířka
    19.8 mm
  • Délka základny
    52.3 mm
  • Typ
    Samolepicí svorky
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
Pásky vázací 25.0 mm 50.0 mm 40.0 mm PA;polyester;PP černá

10166819

Cenové rozmezí
111,6455 Kč - 111,6455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální průměr kabelového svazku
    40.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Délka základny
    50.0 mm
  • Typ
    Adhesive Clamp
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub