Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – se samolepicím uchycením

Skladem

Pro uchycení až tří vodičů, například u klimatizace. Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Vyrobeno z šedého PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
1 výsledek
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
16,1198 Kč - 16,1198 Kč 2300 Skladem
Svorky kabelové samolepicí 14.3 x 5.2 mm PVC šedá

10159392

Cenové rozmezí
16,1198 Kč - 16,1198 Kč

Skladové zásoby
2300 Skladem
Parametry
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    Grey
  • Materiál
    PVC
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Délka základny
    19.1 mm