Menu Vyhledávání

Svorky kabelové pomocí šroubů 5.1 mm 37.0 mm polyamid přírodní

This Wire Clip is a two piece fixing for holding wires securely in place, it can be fastened to your panel using a flat head screw. The keeper bar slides down the serrated edges to lock the bundle in place, the keeper bar is also removable for changes or repairs.
Nové objednací číslo:

10002414

Staré objednací číslo:

D-1.5

88 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 32,4768 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 247,68 Kč

100 x 32,4768 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže šroub
Kompatibilní velikosti závitu #8,M4
Délka základny 55.2 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
standardní RMS
Průměr otvoru 5.1 mm
Materiál základny polyamid
Vnitřní výška 37.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás