Menu Vyhledávání

Kabelová svorka pomocí šroubů 40.0 mm 30.0 mm pryž černá

Suitable for attaching cables to a panel. With barbed teeth on the strap, you can fix cable bundles of up to 20mm in diameter. It has a serrated buckle that provides a tight grip to the bundles and a large ribbed base that gives the cables extra surface area which provides some strain relief.
Nové objednací číslo:

10177754

Staré objednací číslo:

UMB-1

91 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 + 48,0046 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

9 600,92 Kč

200 x 48,0046 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže šroub
Kompatibilní velikosti závitu #10,M5
Délka základny 40.0 mm
standardní RoHS
standardní RMS
standardní Shore
Průměr otvoru 5.2 mm
Materiál základny Samolepicí na bázi akrylu
Vnitřní výška 20.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás