Menu Vyhledávání

Svorky kabelové uchycené šroubem

Skladem

Svorky na vodiče k uchycení pomocí šroubu. K dispozici jsou dvě různá provedení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Minimální vnitřní průměr Kompatibilní velikosti závitu Maximální vnitřní průměr Koupit
48,0046 Kč - 48,0046 Kč 91 Skladem
9.2 mm
#10,M5
9.2 mm
32,4768 Kč - 32,4768 Kč 88 Skladem
16.8 mm
#8,M4
41.9 mm
32,4768 Kč - 32,4768 Kč 1 Skladem
13.0 mm
#8,M4
31.8 mm
53,545 Kč - 53,545 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.2 mm
#10,M5
9.2 mm
Kabelová svorka pomocí šroubů 40.0 mm 30.0 mm pryž černá

10177754

Cenové rozmezí
48,0046 Kč - 48,0046 Kč

Skladové zásoby
91 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #10,M5
  • Délka základny
    40.0 mm
  • standardní
    RoHS
Svorky kabelové pomocí šroubů 5.1 mm 37.0 mm polyamid přírodní

10002414

Cenové rozmezí
32,4768 Kč - 32,4768 Kč

Skladové zásoby
88 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8,M4
  • Délka základny
    55.2 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Svorky kabelové pomocí šroubů 5.1 mm 25.1 mm polyamid přírodní

10002407

Cenové rozmezí
32,4768 Kč - 32,4768 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8,M4
  • Délka základny
    38.9 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Kabelová svorka samolepicí 40.0 mm 30.0 mm pryž černá

10177761

Cenové rozmezí
53,545 Kč - 53,545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Adhezivní & šroubovací
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #10,M5
  • Délka základny
    40.0 mm
  • standardní
    RoHS