10361467
22CC37B0375
Množství | Jednotková cena |
---|---|
2500 - 12499 | 0,9382 Kč |
12500 - 49999 | 0,8443 Kč |
50000 + | 0,7598 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastavitelnost | pevné |
---|---|
Barva | přírodní |
Uchycení | svorka |
Způsob montáže | pomocí šroubů |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 9.5 mm |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.374 in |
Provozní teplota | -40 - 85 °C |
Provozní teplota | -40 - 185 °F |
Celková šířka | 9.5 mm |
Celková šířka | 0.374 in |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Provedení | Svorka tvaru P |
Materiál (podrobně) | polyamid |