Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 4.7 mm 4.2 mm polyamid přírodní

Plastová svorka ve tvaru P na šroub pro snadnou montáž Ideální k upevnění kabelů, hadic nebo trubek
Nové objednací číslo:

10361528

Staré objednací číslo:

22CC37C0187

70000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5000 - 24999 0,8237 Kč
25000 - 99999 0,7415 Kč
100000 + 0,6674 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 5000

Cena celkem:

4 118,50 Kč

5000 x 0,8237 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva přírodní
Uchycení svorka
Způsob montáže pomocí šroubů
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 4.7 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Celková šířka 9.5 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Provedení Svorka tvaru P
Materiál (podrobně) polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás