Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 13.5 mm 5.2 mm polyamid přírodní

Plastová svorka ve tvaru P na šroub pro snadnou montáž Ideální k upevnění kabelů, hadic nebo trubek
Nové objednací číslo:

10361740

Staré objednací číslo:

22CC37D0562

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
3000 - 14999 1,6264 Kč
15000 - 59999 1,4639 Kč
60000 + 1,3174 Kč
Standardní balení: 3000

Objednávejte násobky 3000

Cena celkem:

4 879,20 Kč

3000 x 1,6264 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva přírodní
Uchycení svorka
Způsob montáže pomocí šroubů
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 13.5 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Celková šířka 9.5 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Provedení Svorka tvaru P
Materiál (podrobně) polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás