Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 17.4 mm 4.2 mm polyamid přírodní

Plastová svorka ve tvaru P na šroub pro snadnou montáž Ideální k upevnění kabelů, hadic nebo trubek
Nové objednací číslo:

10361894

Staré objednací číslo:

22CC50C0687

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2000 - 9999 2,0606 Kč
10000 - 39999 1,8544 Kč
40000 + 1,6691 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 2000

Cena celkem:

4 121,20 Kč

2000 x 2,0606 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva přírodní
Uchycení svorka
Způsob montáže pomocí šroubů
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 17.4 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Celková šířka 12.7 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Provedení Svorka tvaru P
Materiál (podrobně) polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás