Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 7.9 mm 5.2 mm polyamid přírodní

Plastová svorka ve tvaru P na šroub pro snadnou montáž Ideální k upevnění kabelů, hadic nebo trubek
Nové objednací číslo:

10362006

Staré objednací číslo:

22CC50D0312

2000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2500 - 12499 1,5216 Kč
12500 - 49999 1,3694 Kč
50000 + 1,2324 Kč
Standardní balení: 2500

Objednávejte násobky 2500

Cena celkem:

3 804,00 Kč

2500 x 1,5216 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva přírodní
Uchycení svorka
Způsob montáže pomocí šroubů
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 7.9 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Celková šířka 12.7 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Provedení Svorka tvaru P
Materiál (podrobně) polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás