Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 31.8 mm polyamid přírodní

Plastová svorka ve tvaru P na šroub pro snadnou montáž Ideální k upevnění kabelů, hadic nebo trubek
Nové objednací číslo:

10362228

Staré objednací číslo:

22CC50D1250B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1250 - 6249 3,0851 Kč
6250 - 24999 2,7766 Kč
25000 + 2,499 Kč
Standardní balení: 1250

Objednávejte násobky 1250

Cena celkem:

3 856,38 Kč

1250 x 3,0851 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva přírodní
Uchycení svorka
Způsob montáže Šroub
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 31.8 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Celková šířka 12.7 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Provedení Svorka tvaru P
Materiál (podrobně) polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás