Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 19.1 mm polyamid přírodní

Plastová svorka ve tvaru P na šroub pro snadnou montáž Ideální k upevnění kabelů, hadic nebo trubek
Nové objednací číslo:

10362280

Staré objednací číslo:

22CC87F0750

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1500 - 7499 6,9592 Kč
7500 - 29999 6,263 Kč
30000 + 5,6368 Kč
Standardní balení: 1500

Objednávejte násobky 1500

Cena celkem:

10 438,80 Kč

1500 x 6,9592 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva přírodní
Uchycení svorka
Způsob montáže pomocí šroubů
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 19.1 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Celková šířka 22.2 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Provedení Svorka tvaru P
Materiál (podrobně) polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás