Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 6.3 mm polyamid přírodní

Plastová svorka ve tvaru P na šroub pro snadnou montáž Ideální k upevnění kabelů, hadic nebo trubek
Nové objednací číslo:

10245620

Staré objednací číslo:

460277

42200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 1,2968 Kč
1000 - 1999 1,2299 Kč
2000 + 1,1657 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

129,68 Kč

100 x 1,2968 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva přírodní
Uchycení svorka
Způsob montáže pomocí šroubů
Délka základny 22.0 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 6.3 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Celková šířka 10.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Provedení Svorka tvaru P
Materiál (podrobně) polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás