Menu Vyhledávání

Svorky kabelové pomocí šroubů 9.5 mm polyamid přírodní

Plastová svorka ve tvaru P na šroub pro snadnou montáž Ideální k upevnění kabelů, hadic nebo trubek
Nové objednací číslo:

10245637

Staré objednací číslo:

460279

77 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 1,478 Kč
1000 - 1999 1,4084 Kč
2000 + 1,3317 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

147,80 Kč

100 x 1,478 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva přírodní
Uchycení svorka
Způsob montáže pomocí šroubů
Délka základny 24.0 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 9.5 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Celková šířka 12.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Provedení Svorka tvaru P
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás