Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 15.8 mm 4.6 mm polyamid přírodní

Plastová svorka ve tvaru P na šroub pro snadnou montáž Ideální k upevnění kabelů, hadic nebo trubek
Nové objednací číslo:

10245651

Staré objednací číslo:

460281

22700 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 13,3728 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 337,28 Kč

100 x 13,3728 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva přírodní
Uchycení svorka
Způsob montáže pomocí šroubů
Délka základny 34.3 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 15.8 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Celková šířka 12.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Provedení Svorka tvaru P
Materiál (podrobně) polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás