Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 25.4 mm 4.6 mm polyamid přírodní

Plastová svorka ve tvaru P na šroub pro snadnou montáž Ideální k upevnění kabelů, hadic nebo trubek
Nové objednací číslo:

10245675

Staré objednací číslo:

460283

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 3,3745 Kč
1000 - 1999 3,1933 Kč
2000 + 3,0259 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

337,45 Kč

100 x 3,3745 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva přírodní
Uchycení svorka
Způsob montáže pomocí šroubů
Délka základny 43.0 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 25.4 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Celková šířka 12.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Provedení Svorka tvaru P
Materiál (podrobně) polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás