Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 19.4 mm 4.6 mm polyamid černá

Plastová svorka ve tvaru P na šroub pro snadnou montáž Ideální k upevnění kabelů, hadic nebo trubek
Nové objednací číslo:

10265857

Staré objednací číslo:

468559

24 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 2,9422 Kč
1000 - 1999 2,7888 Kč
2000 + 2,6494 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

294,22 Kč

100 x 2,9422 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva černá
Uchycení svorka
Způsob montáže pomocí šroubů
Délka základny 35.0 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 19.4 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Celková šířka 12.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Provedení Svorka tvaru P
Materiál (podrobně) polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás